Pojistková vložka, ultra rychlá, 550 A, AC 690 V, velikost 3, 74 x 92 x 141 mm, aR, IEC, samostatný indikátor
Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
Katalogové číslo |
170M6281
|
EAN |
5996516018835
|
UPC |
051712792240
|
Délka/hloubka produktu |
90 mm
|
Výška výrobku |
74 mm
|
Šířka výrobku |
160 mm
|
Hmotnost výrobku |
2.15 g
|
Soulad |
Kontakt na závod
Splňuje požadavky RoHS |
Jmenovitý proud |
550 A
|
Jmenovité napětí |
690 V
|
Typ napětí |
AC
|
Výkonové ztráty |
100 W
|
Vypínací zatížitelnost |
200 kA
|
Třída |
Třída aR
|
Velikost pojistky |
3
|