Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M6307

Pojistková vložka, ultra rychlá, 2800 A, AC 200 V, velikost 3, 76 x 92 x 65 mm, aR, IEC, samostatný indikátor

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M6307
EAN
5996516018873
Délka/hloubka produktu
90 mm
Výška výrobku
74 mm
Šířka výrobku
160 mm
Hmotnost výrobku
0.001 g
Soulad
CE
Splňuje požadavky RoHS
EAC
Certifikace
IEC 60269-4

Electrical data

Jmenovitý proud
2800 A
Jmenovité napětí
200 V
Třída
Třída aR

Product specifications

Použití
ochrana polovodičů
Typ pojistky
Zapuštěný konec
Velikost pojistky
3

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.