Pojistková vložka, ultra rychlá, 500 A, AC 690 V, velikost 3, 76 x 92 x 126 mm, aR, IEC, samostatný indikátor
Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
Katalogové číslo |
170M6358
|
EAN |
5996516019016
|
UPC |
051712263955
|
Délka/hloubka produktu |
78 mm
|
Výška výrobku |
123 mm
|
Šířka výrobku |
155 mm
|
Hmotnost výrobku |
694 g
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
Certifikace |
Parametry dle IEC
UL Recognized |
Jmenovitý proud |
500 A
|
Jmenovité napětí |
690 V
|
Typ napětí |
AC
|
Vypínání (I2T) |
95000 při 660 V
|
Předběžný oblouk (I2T) |
14000
|
Výkonové ztráty |
95 W
|
Vypínací zatížitelnost |
200 kA
|
Třída |
Třída aR
|
Velikost pojistky |
3
|
Osazeno: |
Indikátor pro micro typ K
|