Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M6361

Pojistková vložka, ultra rychlá, 700 A, AC 690 V, velikost 3, 76 x 92 x 126 mm, aR, IEC, samostatný indikátor

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M6361
EAN
5996516019047
UPC
051712263986
Délka/hloubka produktu
78 mm
Výška výrobku
123 mm
Šířka výrobku
155 mm
Hmotnost výrobku
958 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
UL Recognized
Parametry dle IEC

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
700 A
Jmenovité napětí
690 V
Typ napětí
AC
Vypínání (I2T)
300000 při 660 V
Předběžný oblouk (I2T)
44500
Výkonové ztráty
110 W
Vypínací zatížitelnost
200 kA
Třída
Třída aR

Specifikace produktu

Velikost pojistky
3
Osazeno:
Indikátor pro micro typ K

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.