Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M6362

Pojistková vložka, ultra rychlá, 800 A, AC 690 V, velikost 3, 76 x 92 x 126 mm, aR, IEC, samostatný indikátor

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M6362
EAN
5996516019054
UPC
051712263993
Délka/hloubka produktu
78 mm
Výška výrobku
123 mm
Šířka výrobku
155 mm
Hmotnost výrobku
1333 g
Soulad
CE
Splňuje požadavky RoHS
EAC
Certifikace
IEC 60269-4

Electrical data

Jmenovitý proud
800 A
Jmenovité napětí
690 V
Hodnocení přerušení
200 kAIC
Třída
Třída aR
Vypínání (I2T)
465000 při 660 V

Product specifications

Použití
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
Typ pojistky
Francouzský styl
EKN/indikátor pro micro typ K
Přišroubovaný štítek
Velikost pojistky
3

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.