Pojistková vložka, ultra rychlá, 700 A, AC 690 V, velikost 3, aR, IEC, UL, samostatný indikátor
Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
Katalogové číslo |
170M6411
|
EAN |
5027590461979
|
UPC |
051712793018
|
Délka/hloubka produktu |
53 mm
|
Výška výrobku |
76 mm
|
Šířka výrobku |
76 mm
|
Hmotnost výrobku |
825 g
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
Certifikace |
Parametry dle IEC
UL Recognized |
Jmenovitý proud |
700 A
|
Jmenovité napětí |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Typ napětí |
AC
|
Vypínání (I2T) |
300000 při 660 V
|
Předběžný oblouk (I2T) |
44500
|
Výkonové ztráty |
110 W
|
Vypínací zatížitelnost |
200 kA
|
Třída |
Třída aR
|
Velikost pojistky |
3
|