Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M6417

Pojistková vložka, ultra rychlá, 1400 A, AC 690 V, velikost 3, aR, IEC, UL, samostatný indikátor

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M6417
EAN
5027590462204
UPC
051712799713
Délka/hloubka produktu
53 mm
Výška výrobku
76 mm
Šířka výrobku
76 mm
Hmotnost výrobku
825 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
UL Recognized
Parametry dle IEC

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
1400 A
Jmenovité napětí
690 V (IEC), 700 V (UL)
Typ napětí
AC
Vypínání (I2T)
2450000 při 660 V
Předběžný oblouk (I2T)
370000
Výkonové ztráty
155 W
Vypínací zatížitelnost
200 kA
Třída
Třída aR

Specifikace produktu

Velikost pojistky
3

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.