Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M6463

Pojistková vložka, ultra rychlá, 900 A, AC 690 V, velikost 3, aR, IEC, UL, indikátor typ K

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M6463
EAN
5027590462594
UPC
051712809672
Délka/hloubka produktu
168 mm
Výška výrobku
76 mm
Šířka výrobku
95 mm
Hmotnost výrobku
845 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
UL Recognized
Parametry dle IEC

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
900 A
Jmenovité napětí
690 V (IEC), 700 V (UL)
Typ napětí
AC
Vypínání (I2T)
670000 při 660 V
Předběžný oblouk (I2T)
100000
Výkonové ztráty
120 W
Vypínací zatížitelnost
200 kA
Třída
Třída aR

Specifikace produktu

Velikost pojistky
3
Osazeno:
Indikátor pro micro typ K

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.