Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M6469

Pojistková vložka, ultra rychlá, 1600 A, AC 690 V, velikost 3, aR, IEC, UL, indikátor typ K

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M6469
EAN
5996516019443
UPC
051712799508
Délka/hloubka produktu
53 mm
Výška výrobku
92 mm
Šířka výrobku
76 mm
Hmotnost výrobku
1032 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
UL Recognized
Parametry dle IEC

Electrical data

Jmenovitý proud
1600 A
Jmenovité napětí
690 V (IEC), 700 V (UL)
Hodnocení přerušení
200 kAIC
Třída
Třída aR
Vypínání (I2T)
135000 při 660 V

Product specifications

Použití
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
Typ pojistky
Zapuštěný konec
BKN/indikátor pro micro typ K
Velikost pojistky
3

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.