Pojistková vložka, ultra rychlá, 400 A, AC 1250 V, velikost 3, 76 x 92 x 83 mm, aR, IEC, UL, indikátor typ K
| Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
| Katalogové číslo |
170M6540
|
| EAN |
5996516019702
|
| UPC |
051712264440
|
| Délka/hloubka produktu |
168 mm
|
| Výška výrobku |
76 mm
|
| Šířka výrobku |
95 mm
|
| Hmotnost výrobku |
1.284 g
|
| Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
| Certifikace |
UL Recognized
Parametry dle IEC |
| Jmenovitý proud |
400 A
|
| Jmenovité napětí |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Hodnocení přerušení |
100 kAIC
|
| Třída |
Třída aR
|
| Vypínání (I2T) |
120000 při 1000 V, 160000 při 1250 V
|
| Použití |
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
|
| Typ pojistky |
Zapuštěný konec
BKN/80 provedení indikátoru pro mikro K |
| Velikost pojistky |
3
|