Pojistková vložka, ultra rychlá, 900 A, AC 1100 V, velikost 3, 76 x 92 x 83 mm, aR, IEC, UL, indikátor typ K
Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
Katalogové číslo |
170M6547
|
EAN |
5996516019771
|
UPC |
051712264518
|
Délka/hloubka produktu |
168 mm
|
Výška výrobku |
76 mm
|
Šířka výrobku |
95 mm
|
Hmotnost výrobku |
1308 g
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
Certifikace |
Parametry dle IEC
UL Recognized |
Jmenovitý proud |
900 A
|
Jmenovité napětí |
1100 V
|
Typ napětí |
AC/DC
|
Vypínání (I2T) |
1500000 při 1000 V, 1900000 při 1250 V
|
Předběžný oblouk (I2T) |
305000
|
Výkonové ztráty |
130 W
|
Vypínací zatížitelnost |
100 kA
|
Třída |
Třída aR
|
Velikost pojistky |
3
|
Osazeno: |
Indikátor pro micro typ K
|