Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M6612

Pojistková vložka, ultra rychlá, 800 A, AC 690 V, velikost 3, 76 x 92 x 135 mm, aR, IEC, UL

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M6612
EAN
5996516020067
UPC
051712264815
Délka/hloubka produktu
170 mm
Výška výrobku
76 mm
Šířka výrobku
96 mm
Hmotnost výrobku
1192 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
UL Recognized
Parametry dle IEC

Electrical data

Jmenovitý proud
800 A
Jmenovité napětí
690 V
Hodnocení přerušení
200 kAIC
Třída
Třída aR
Vypínání (I2T)
465000 při 660 V

Product specifications

Použití
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
Typ pojistky
Typ US
FU/bez ukazatele
Přišroubovaný štítek
Velikost pojistky
3

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.