Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M6615

Pojistková vložka, ultra rychlá, 1100 A, AC 690 V, velikost 3, 76 x 92 x 135 mm, aR, IEC, UL

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M6615
EAN
5996516020098
UPC
051712264839
Délka/hloubka produktu
170 mm
Výška výrobku
76 mm
Šířka výrobku
96 mm
Hmotnost výrobku
1194 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
Parametry dle IEC
UL Recognized

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
1100 A
Jmenovité napětí
690 V
Typ napětí
AC
Vypínání (I2T)
1300000 při 660 V
Předběžný oblouk (I2T)
190000
Výkonové ztráty
130 W
Vypínací zatížitelnost
200 kA
Třída
Třída aR

Specifikace produktu

Velikost pojistky
3

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.