Foto je ilustrační
Download
Pojistková vložka, ultra rychlá, 700 A, AC 2000 V, velikost 3, 74 x 90 x 155 mm, aR, IEC, samostatný indikátor
| Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
| Katalogové číslo |
170M6638
|
| EAN |
5996516020210
|
| Délka/hloubka produktu |
90 mm
|
| Výška výrobku |
74 mm
|
| Šířka výrobku |
160 mm
|
| Hmotnost výrobku |
2 kg
|
| Certifikace |
IEC 60269-4
|
| Jmenovitý proud |
700 A
|
| Jmenovité napětí |
2000 V
|
| Hodnocení přerušení |
100 kAIC
|
| Třída |
Třída aR
|
| Použití |
ochrana polovodičů
|
| Typ pojistky |
BKN/indikátor pro micro typ K
|
| Velikost pojistky |
3
|