Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M6697

Pojistková vložka, ultra rychlá, 900 A, AC 1250 V, velikost 3, 76 x 92 x 159 mm, aR, IEC, UL

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M6697
EAN
5027590333955
UPC
051712265195
Délka/hloubka produktu
168 mm
Výška výrobku
76 mm
Šířka výrobku
95 mm
Hmotnost výrobku
1.527 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
UL Recognized
Parametry dle IEC
CSA Certified

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
900 A
Jmenovité napětí
1250 V
Typ napětí
AC
Vypínání (I2T)
1500000 při 1000 V, 1900000 při 1250 V
Předběžný oblouk (I2T)
305000
Výkonové ztráty
130 W
Vypínací zatížitelnost
100 kA
Třída
Třída aR

Specifikace produktu

Velikost pojistky
3

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.