Foto je ilustrační
Download
Pojistková vložka, ultra rychlá, 2000 A, AC 550 V, velikost 3, 67 x 92 x 155 mm, aR, IEC, UL
Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
Katalogové číslo |
170M6721
|
EAN |
5996516020531
|
UPC |
051712265348
|
Délka/hloubka produktu |
168 mm
|
Výška výrobku |
76 mm
|
Šířka výrobku |
95 mm
|
Hmotnost výrobku |
1251 g
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
Certifikace |
UL Recognized
Parametry dle IEC |
Jmenovitý proud |
2000 A
|
Jmenovité napětí |
550 V
|
Hodnocení přerušení |
200 kAIC
|
Třída |
Třída aR
|
Vypínání (I2T) |
6350000 při 660 V
|
Použití |
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
|
Typ pojistky |
Typ US
FU/115 bez ukazatele Přišroubovaný štítek |
Velikost pojistky |
3
|