Pojistková vložka, ultra rychlá, 900 A, AC 1500 V, velikost 3, 76 x 92 x 125 mm, aR, IEC, samostatný indikátor
Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
Katalogové číslo |
170M6727
|
EAN |
5996516020555
|
UPC |
051712683555
|
Délka/hloubka produktu |
168 mm
|
Výška výrobku |
76 mm
|
Šířka výrobku |
95 mm
|
Hmotnost výrobku |
134.1 g
|
Certifikace |
IEC 60269-4
|
Jmenovitý proud |
900 A
|
Jmenovité napětí |
1500 V
|
Typ napětí |
AC
|
Výkonové ztráty |
130 W
|
Třída |
Třída aR
|