Foto je ilustrační
Download
Pojistková vložka, ultra rychlá, 315 A, AC 1250 V, velikost 3, 76 x 92 x 159 mm, aR, IEC, UL, samostatný indikátor
Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
Katalogové číslo |
170M6738
|
EAN |
5027590296311
|
UPC |
051712265355
|
Délka/hloubka produktu |
168 mm
|
Výška výrobku |
76 mm
|
Šířka výrobku |
95 mm
|
Hmotnost výrobku |
1.298 g
|
Soulad |
CE
Splňuje požadavky RoHS EAC |
Certifikace |
IEC 60269-4
UL |
Jmenovitý proud |
315 A
|
Jmenovité napětí |
1250 V
|
Hodnocení přerušení |
100 kAIC
|
Třída |
Třída aR
|
Vypínání (I2T) |
58000 při 1000 V, 77500 při 1250 V
|
Použití |
ochrana polovodičů
|
Typ pojistky |
Typ US
FKE/115 indikátor pro micro typ K Přišroubovaný štítek |
Velikost pojistky |
3
|