Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M6741

Pojistková vložka, ultra rychlá, 450 A, AC 1250 V, velikost 3, 76 x 92 x 159 mm, aR, IEC, UL, samostatný indikátor

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M6741
EAN
5996516020609
UPC
051712265386
Délka/hloubka produktu
168 mm
Výška výrobku
76 mm
Šířka výrobku
95 mm
Hmotnost výrobku
1.298 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
CSA Certified
Parametry dle IEC
UL Recognized

Electrical data

Jmenovitý proud
450 A
Jmenovité napětí
1250 V
Hodnocení přerušení
100 kAIC
Třída
Třída aR
Vypínání (I2T)
185000 při 1000 V, 245000 při 1250 V

Product specifications

Použití
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
Typ pojistky
Typ US
FKE/115 indikátor pro micro typ K
Přišroubovaný štítek
Velikost pojistky
3

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.