Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M6760

Pojistková vložka, ultra rychlá, 630 A, AC 690 V, velikost 3, 76 x 92 x 139 mm, aR, IEC, UL, samostatný indikátor

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M6760
EAN
5996516020661
UPC
051712792752
Délka/hloubka produktu
168 mm
Výška výrobku
76 mm
Šířka výrobku
95 mm
Hmotnost výrobku
959 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
Parametry dle IEC
UL Recognized

Electrical data

Jmenovitý proud
630 A
Jmenovité napětí
690 V
Hodnocení přerušení
200 kAIC
Třída
Třída aR
Vypínání (I2T)
210000 při 660 V

Product specifications

Použití
ochrana polovodičů
Typ pojistky
Typ US
FKE/115 indikátor pro micro typ K
Přišroubovaný štítek
Velikost pojistky
3

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.