Foto je ilustrační
Download
Pojistková vložka, ultra rychlá, 1400 A, AC 1250 V, 2 x velikost 3, 74 x 52 x 167 mm, aR, IEC, samostatný indikátor
| Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
| Katalogové číslo |
170M6791
|
| EAN |
5027590463201
|
| UPC |
051712309752
|
| Délka/hloubka produktu |
90 mm
|
| Výška výrobku |
74 mm
|
| Šířka výrobku |
160 mm
|
| Hmotnost výrobku |
1527 g
|
| Soulad |
CE
|
| Jmenovitý proud |
1400 A
|
| Jmenovité napětí |
1250 V (IEC)
|
| Hodnocení přerušení |
125 kAIC
|
| Třída |
Třída aR
|
| Vypínání (I2T) |
3800000 při 1250 V
|
| Použití |
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
|
| Typ pojistky |
Zapuštěný konec
BKN/75 indikátor pro micro typ K |
| Velikost pojistky |
23
|