Pojistková vložka, ultra rychlá, 500 A, AC 690 V, DIN 3, aR, DIN, IEC, dvojitý indikátor, neizolované výstupky k uchycení
Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
Katalogové číslo |
170M6808D
|
EAN |
5027590252614
|
UPC |
051712335218
|
Délka/hloubka produktu |
150 mm
|
Výška výrobku |
87 mm
|
Šířka výrobku |
71 mm
|
Hmotnost výrobku |
1108 g
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
Certifikace |
Parametry dle IEC
UL Recognized |
Jmenovitý proud |
500 A
|
Jmenovité napětí |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Typ napětí |
AC
|
Vypínání (I2T) |
99500 při 660 V
|
Předběžný oblouk (I2T) |
14000
|
Výkonové ztráty |
43 W
|
Vypínací zatížitelnost |
200 kA
|
Třída |
Třída aR
|
Velikost pojistky |
3
|
Osazeno: |
Dvojitý ukazatel
|