Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M6827

Pojistková vložka, ultra rychlá, 2200 A, AC 1250 V, 2 x velikost 3, 74 x 52 x 167 mm, aR, IEC, samostatný indikátor

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M6827
EAN
5996516020760
Délka/hloubka produktu
214 mm
Výška výrobku
84 mm
Šířka výrobku
160 mm
Hmotnost výrobku
1484 g
Soulad
CE
Splňuje požadavky RoHS
EAC
Certifikace
IEC 60269-4

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
2100 A
Jmenovité napětí
1250 V (IEC)
Typ napětí
AC
Vypínání (I2T)
14500000 při 1250 V
Předběžný oblouk (I2T)
2300000
Výkonové ztráty
280 W
Vypínací zatížitelnost
125 kA
Třída
Třída aR

Specifikace produktu

Velikost pojistky
23

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.