Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M6830

Pojistková vložka, ultra rychlá, 700 A, AC 690 V, velikost 3, 70 x 104 x 59 mm, aR, IEC, samostatný indikátor

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M6830
EAN
5027590463300
Délka/hloubka produktu
136 mm
Výška výrobku
92 mm
Šířka výrobku
120 mm
Hmotnost výrobku
556 g
Soulad
CE
Splňuje požadavky RoHS
EAC
Certifikace
IEC 60269-4

Electrical data

Jmenovitý proud
700 A
Jmenovité napětí
690 V
Hodnocení přerušení
200 kAIC
Třída
Třída aR

Product specifications

Použití
Ochrana výkonových usměrňovačů
Typ pojistky
Zapuštěný konec
Velikost pojistky
3

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.