Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M6883

Pojistková vložka, ultra rychlá, 1600 A, AC 660 V, 2 x velikost 3, 74 x 167 x 52 mm, aR, IEC, samostatný indikátor

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M6883
EAN
5996516020876
UPC
051712265836
Délka/hloubka produktu
90 mm
Výška výrobku
74 mm
Šířka výrobku
160 mm
Hmotnost výrobku
746 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
Parametry dle IEC
UL Recognized

Electrical data

Jmenovitý proud
1600 A
Jmenovité napětí
660 V
Hodnocení přerušení
100 kAIC
Třída
Třída aR
Vypínání (I2T)
2150000 při 660 V

Product specifications

Použití
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
Typ pojistky
Zapuštěný konec
BKN/55 indikátor typ K
Velikost pojistky
23

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.