Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M6886

Fuse-link, high speed, 2200 A, AC 660 V, 2 x size 3, 74 x 167 x 52 mm, aR, IEC, type K indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6886
EAN
5996516045329
UPC
051712265867
Product Length/Depth
160 mm
Product Height
74 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
2.1 kg
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

Elektrické údaje

Amperage Rating
2200 A
Voltage rating
660 V
Voltage type
AC
Clearing (I2T)
5400000 at 660 V
Pre arc (I2T)
805000
Watt losses
255 W
Breaking capacity
100 kA
Class
Class aR

Specifikace produktu

Fuse size
23

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.