Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M6892D

Pojistková vložka, ultra rychlá, 1100 A, AC 690 V, DIN 3, aR, DIN, IEC, dvojitý indikátor, neizolované výstupky k uchycení

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M6892D
EAN
5027590252690
UPC
051712335164
Délka/hloubka produktu
150 mm
Výška výrobku
87 mm
Šířka výrobku
71 mm
Hmotnost výrobku
1112 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
UL Recognized
Parametry dle IEC

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
1100 A
Jmenovité napětí
690 V (IEC), 700 V (UL)
Typ napětí
AC
Vypínání (I2T)
1400000 při 660 V
Předběžný oblouk (I2T)
190000
Výkonové ztráty
57 W
Vypínací zatížitelnost
200 kA
Třída
Třída aR

Specifikace produktu

Velikost pojistky
3
Osazeno:
Dvojitý ukazatel

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.