Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M7107
Kód modelu: FUSE 2400A 1250V 4BKN/110 AR

Pojistková vložka, ultra rychlá, 2400 A, AC 1250 V, 200 kA, velikost 4, 105 x 120 x 110 mm, aR, IEC, indikátor typ K

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M7107
EAN
5996516021248
UPC
051712540421
Délka/hloubka produktu
202 mm
Výška výrobku
116 mm
Šířka výrobku
140 mm
Hmotnost výrobku
4975 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
Parametry dle IEC
UL Recognized
Kód modelu
FUSE 2400A 1250V 4BKN/110 AR

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
2400 A
Jmenovité napětí
1250 V (IEC)
Typ napětí
AC
Vypínání (I2T)
25000000 při 1250 V
Předběžný oblouk (I2T)
4000000
Výkonové ztráty
255 W
Vypínací zatížitelnost
200 kA
Třída
Třída aR

Specifikace produktu

Velikost pojistky
4

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.