Pojistková vložka, ultra rychlá, 2300 A, AC 800 V, velikost 4, 120 x 105 x 94 mm, aR, IEC, indikátor typ K
| Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
| Katalogové číslo |
170M7127
|
| EAN |
5996516021293
|
| UPC |
051712496636
|
| Délka/hloubka produktu |
140 mm
|
| Výška výrobku |
105 mm
|
| Šířka výrobku |
120 mm
|
| Hmotnost výrobku |
3.1 kg
|
| Soulad |
CE
RoHS |
| Certifikace |
IEC
|
| Jmenovitý proud |
2300 A
|
| Jmenovité napětí |
800 V
|
| Třída |
Třída aR
|
| Použití |
ochrana polovodičů
|
| Typ pojistky |
BKN/95 indikátor typ K
|
| Velikost pojistky |
4
|