Foto je ilustrační
Download
Pojistková vložka, ultra rychlá, 3200 A, AC 1000 V, velikost 4, 120 x 90 x 146 mm, aR, IEC, indikátor typ K
Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
Katalogové číslo |
170M7258
|
EAN |
5996516021477
|
Délka/hloubka produktu |
220 mm
|
Výška výrobku |
120 mm
|
Šířka výrobku |
167 mm
|
Hmotnost výrobku |
3.3 kg
|
Soulad |
CE
Splňuje požadavky RoHS EAC |
Certifikace |
IEC 60269-4
|
Jmenovitý proud |
3200 A
|
Jmenovité napětí |
1000 V
|
Třída |
Třída aR
|
Použití |
ochrana polovodičů
|
Typ pojistky |
BKN/90 provedení indikátoru pro micro K
|
Velikost pojistky |
4
|