Pojistková vložka, ultra rychlá, 1100 A, AC 1000 V, velikost 3, 74 x 92 x 91 mm, aR, IEC, UL, samostatný indikátor
Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
Katalogové číslo |
170M8511
|
EAN |
5027590465267
|
UPC |
051712603867
|
Délka/hloubka produktu |
90 mm
|
Výška výrobku |
74 mm
|
Šířka výrobku |
160 mm
|
Hmotnost výrobku |
2550 g
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
Certifikace |
Parametry dle IEC
UL Recognized |
Jmenovitý proud |
1100 A
|
Jmenovité napětí |
1000 V (IEC)
|
Typ napětí |
AC
|
Vypínání (I2T) |
2750000 při 1000 V
|
Předběžný oblouk (I2T) |
460000
|
Výkonové ztráty |
155 W
|
Vypínací zatížitelnost |
100 kA
|
Třída |
Třída aR
|
Velikost pojistky |
3
|
Osazeno: |
Indikátor pro micro typ K
|