Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M8607
Kód modelu: FUSE 700A 1000V 3BKN/75 AR UR

Pojistková vložka, ultra rychlá, 700 A, AC 1000 V, velikost 3, 74 x 92 x 76 mm, aR, IEC, UL, samostatný indikátor

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M8607
EAN
5027590465588
UPC
051712604109
Délka/hloubka produktu
90 mm
Výška výrobku
74 mm
Šířka výrobku
160 mm
Hmotnost výrobku
1398 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
Parametry dle IEC
UL Recognized
Kód modelu
FUSE 700A 1000V 3BKN/75 AR UR

Electrical data

Jmenovitý proud
700 A
Jmenovité napětí
1000 V (IEC)
Hodnocení přerušení
125 kAIC
Třída
Třída aR
Vypínání (I2T)
700000 při 1000 V

Product specifications

Použití
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
Typ pojistky
Zapuštěný konec
BKN/indikátor pro micro typ K
Velikost pojistky
3

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.