Pojistková vložka, ultra rychlá, 1400 A, AC 850 V, velikost 3, 76 x 92 x 76 mm, aR, IEC, samostatný indikátor
Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
Katalogové číslo |
170M8675
|
EAN |
5027590465687
|
Délka/hloubka produktu |
168 mm
|
Výška výrobku |
76 mm
|
Šířka výrobku |
95 mm
|
Hmotnost výrobku |
588 g
|
Soulad |
CE
Splňuje požadavky RoHS EAC |
Certifikace |
IEC 60269-4
|
Jmenovitý proud |
1400 A
|
Jmenovité napětí |
850 V
|
Typ napětí |
AC
|
Výkonové ztráty |
205 W
|
Vypínací zatížitelnost |
100 kA
|
Třída |
Třída aR
|
Velikost pojistky |
3
|