Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170T7025

Pojistková vložka, ultra rychlá, 1600 A, AC 660 V, velikost 3, 70 x 90 x 147 mm, aR, IEC, samostatný indikátor

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170T7025
EAN
5996516022771
Délka/hloubka produktu
90 mm
Výška výrobku
74 mm
Šířka výrobku
160 mm
Hmotnost výrobku
0.001 g
Soulad
CE
Splňuje požadavky RoHS
EAC
Certifikace
IEC 60269-4

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
1600 A
Jmenovité napětí
660 V
Typ napětí
AC
Výkonové ztráty
170 W
Vypínací zatížitelnost
200 kA
Třída
Třída aR

Specifikace produktu

Velikost pojistky
3

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.