Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

171149
Kód modelu: M22-WRS-RS

Eaton Moeller® series M22 Key-operated actuator, maintained, 2 positions, Ronis 455, Key withdrawable: 0, I, Bezel: titanium

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series M22 Key-operated actuator
Catalog Number
171149
EAN
4015081676392
Product Length/Depth
48 mm
Product Height
59 mm
Product Width
46 mm
Product Weight
0.037 kg
Certifications
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA
UL
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947
CSA-C22.2 No. 94-91
CE
VDE 0660
DNV
GL
LR
Model Code
M22-WRS-RS

Exportovat specifikaci produktu