Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

171157
Kód modelu: M22-R2K2

Eaton Moeller® series Potenciometr M22, Klasický, M22, 22,5 mm, R 2,2 kΩ, P 0,5 W, Čelní kroužek: titanový

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 Potenciometr
Katalogové číslo
171157
EAN
4015081676477
Délka/hloubka produktu
70 mm
Výška výrobku
29 mm
Šířka výrobku
29 mm
Hmotnost výrobku
0.028 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
Certifikace
CSA Certified
UL Listed
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA
CSA File No.: 012528
UL
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-05
VDE 0660
CE
IEC/EN 60947-5
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947
UL 508
Kód modelu
M22-R2K2

Exportovat specifikaci produktu