Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

171898
Kód modelu: DX-BR050-5K1

Eaton DX Braking resistance, IP20, 50 Ω, 5.1 kW, For use with: DC1, DA1, DL1, DG1, SVX, SPX

General specifications

Product Name
Eaton DX Braking resistor
Catalog Number
171898
EAN
4015081684014
Product Length/Depth
310 mm
Product Height
450 mm
Product Width
400 mm
Product Weight
15.5 kg
Certifications
UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8
UL File No.: E300273
UL508
UL report applies to both US and Canada
C22.2
Certified by UL for use in Canada
UL
Model Code
DX-BR050-5K1

Technické údaje produktu

Used with
DA1
DC1
DG1
DM1
Accessories
Braking resistances
Product Category
Accessories
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
Accessory/spare part type
Breaking resistance
Braking resistance
50 Ω
Continuous braking rating
5.1 kW
Degree of protection
IP20
IP00
Voltage rating - max
1000 V
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.