Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

172273
Kód modelu: DX-EMC12-014-FS1

Eaton DX Radio interference suppression filter, Single-phase, ULN= max. 250 + 10% V, 14 A, For use with: DC1

General specifications

Product Name
Eaton DX Radio interference suppression filter
Catalog Number
172273
EAN
4015081688357
Product Length/Depth
81 mm
Product Height
223 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
0.45 kg
Certifications
EN 50178
IEC/EN 61800-3
Model Code
DX-EMC12-014-FS1

Technické údaje produktu

Used with
DA1
DC1
DB1
DE1
DM1
Product Category
Accessories
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
Accessory/spare part type
Filter
Altitude
At higher altitudes observe derating
Max. 2000 m
Number of phases
1
Mains voltage tolerance
Max. 250 V (+10 %)
Connection type
Connection terminal, PE stud, prefabricated cables
Degree of protection
IP00
IP20
IP20, when connected
Mounting method
Side mounting
Base mounting
Rated operational current (Ie) - max
14 A
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
14 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.