Eaton DMM Vypínač, DMM, 160 A, 3P + N (pevné), s šedým knoflíkem, v pouzdře CI-K5
| Název výrobku |
Eaton DMM Vypínač
|
| Katalogové číslo |
172790
|
| EAN |
4015081693757
|
| Délka/hloubka produktu |
280 mm
|
| Výška výrobku |
200 mm
|
| Šířka výrobku |
200 mm
|
| Hmotnost výrobku |
2.47 kg
|
| Certifikace |
IEC/EN 60947
Lloyds CE IEC/EN 60947-3 RoHS VDE 0660 IEC/EN 60204 EAC KEMA |
| Kód modelu |
DMM-160/3N/I5/P-G
|
| Vlastnosti |
Verze jako Hlavní vypínač
Verze jako údržbový/servisní vypínač |
| Osazeno: |
Šedá rukojeť
|
| Funkce |
Se vzájemným blokováním
|
| Uzamykací zařízení |
Možnost uzamčení v poloze 0 (vypnuto)
|
| Počet pólů |
Tři póly + N
|
| Příslušenství |
Pomocný kontakt osazený uživatelem.
|
| Stupeň krytí |
NEMA 12
|
| Stupeň krytí (přední strana) |
IP65
|
| Životnost, mechanická |
10.000 operací
|
| Metoda montáže |
Povrchová montáž
|
| Montážní poloha |
Libovolná
|
| Kategorie přepětí |
III
|
| Stupeň znečištění |
3
|
| Kategorie výrobku |
|
| Kategorie výrobku |
|
| Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
6000 V
|
| Bezpečnostní parametr (EN ISO 13849-1) |
Hodnoty B10d podle normy EN ISO 13849-1, tabulka C.1
|
| Vhodný pro |
Montáž uzemnění
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
40 °C
|
| Teplota okolí pro skladování – min. |
-40 °C
|
| Okolní teplota při skladování – max. |
80 °C
|
| Délka odizolování (hlavní kabel) |
21 mm
|
| Utahovací moment |
7 Nm, Šroubové svorky
|
| Jmenovitá vypínací schopnost při 400/415 V (cos phi dle IEC 60947-3) |
1080 A
|
| Jmenovitá vypínací schopnost při 500 V (cos phi dle IEC 60947-3) |
528 A
|
| Jmenovitá vypínací schopnost při 660/690 V (cos phi dle IEC 60947-3) |
336 A
|
| Jmenovité izolační napětí (Ui) |
1000 V
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-21, 400 V, 415 V |
160 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-21, 500 V |
160 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-21, 690 V |
160 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-22, 380 V, 400 V, 415 V |
160 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-22, 500 V |
160 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-22, 690 V |
160 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-23A, 400 V, 415 V |
140 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-23A, 500 V |
66 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-23A, 690 V |
42 A
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-23A, 400 V, 50 Hz |
80 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-23A, 500 V, 50 Hz |
45 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-23A, 690 V, 50 Hz |
37 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
0 kW
|
| Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max. |
690 V
|
| Jmenovitý trvalý proud (Iu) |
160 A
|
| Trvalý proud |
Jmenovitý trvalý proud Iu je specifikován pro max. průřez.
|
| Vypínací proud |
13,5 kA
|
| Omezovací energie |
Max. 86,9 kA²s
|
| Jmenovitý podmíněný zkratový proud (Iq) |
30 kA při 415 V
50 kA |
| Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (Icw) |
2,5 kA, Kontakty, 1 sekunda
2,5 kA |
| Jmenovitá zkratová ochrana |
160, Pojistka, Kontakty
|
| Počet pomocných kontaktů (přepínací kontakty) |
0
|
| Počet pomocných kontaktů (normálně sepnuté kontakty) |
0
|
| Počet pomocných kontaktů (normálně otevřené kontakty) |
0
|
| Barva akčního členu |
Šedá
|
| Typ akčního členu |
Krátká t-rukojeť
|
| Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid |
9.1 W
|
| Kapacita rozptylu tepla Pdiss |
0 W
|
| Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid |
7.4 W
|
| Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In) |
160 A
|
| Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs |
0 W
|
| 10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Odolné proti UV záření pouze ve spojení s ochranným štítem.
|
| 10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.3 Stupeň krytí soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
| 10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
| 10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
| 10.10 Růst teploty |
Výrobce panelu odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
|
| 10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|