Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Ukončená výroba

172893
Kód modelu: PSG240E24RM

Eaton PSG Napájecí jednotka, jednofázová, 85 - 264 V AC / 24 V DC, 10 A

General specifications

Název výrobku
Napájecí jednotka Eaton PSG
Katalogové číslo
172893
EAN
4015081694815
Délka/hloubka produktu
160 mm
Výška výrobku
145 mm
Šířka výrobku
135 mm
Hmotnost výrobku
0.96 kg
Certifikace
Class2: UL1310 and CSA-C22.2 No. 223
RoHS
Electrical Safety (of IT equipment) : SIQ to EN60950-1, UL/c-UL recognized to UL 60950-1, CSA-C22.2 No. 60950-1, CB scheme to IEC 60950-1
IEC/EN 61204-3
2014/30/EU
EN 55011
ITE: EN 55022, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024
Mains harmonics limitation: EN 601000-3-2
Protection against electric shock: DIN 57100-410
2014/35/EU
EN 50178/IEC 62103
Electrical equipment of machines: IEC60204-1 (Overvoltage category III)
PELV (EN 60204)
SELV (EN 60950)
UL 508
Parametry dle IEC
CSA Std. C22.2
Uvedeno v EN
EAC
Kód modelu
PSG240E24RM

Features & Functions

Typ elektrického připojení
Šroubové svorky
Materiál skříně
Hliník
Vlastnosti
Ochrana síťového napájení proti přepětí (proti vnitřnímu přepětí)
Stabilizované výstupní napětí
Stabilizovaný
Modulární verze
Odolný vůči zkratu
Osazeno:
Nepřístupná vnitřní pojistka vstupu (T4 AH/250 V) na ochranu zařízení
Funkce
Ochrana před krátkodobým přepětím (varistor)
Nastavitelné sekundární napětí
Počet fází
1
Charakteristika sepnutí
B

General information

Stupeň ochrany
IP20
NEMA 1
Třída prostředí
3K3 (Klimatická třída podle EN 60721)
Metoda montáže
S možností montáže na lištu
Stupeň znečištění
2
Produktová kategorie
Napájecí zdroj
Typ připojení
Šroubová svorka, zásuvná
LED indikátor
Indikace stavu „DC OK“: Zelená LED
Příkon
299 VA
Jmenovitý provozní proud (Ie)
Max. 1,3 A při 230 V AC
Max. 2,5 A při 115 V AC

Ambient conditions, mechanical

Odolnost proti rázu
30 g (300 m/s²) ve všech směrech, Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27
Odolnost vůči vibracím
10 - 500 Hz při 30 m/s² (max. 3 G ) po dobu 60 minut ve směrech osy X, Y a Z, (ČSN EN 60068-2-6)

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-20 °C
Provozní teplota prostředí – max.
80 °C
Teplota okolí pro skladování – min.
-25 °C
Okolní teplota při skladování – max.
85 °C
Klimatická odolnost
< 95 % relativní vlhkosti při +25 °C, bez kondenzace

Terminal capacities

Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou)
1,3 - 2,1 mm²
Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou AWG)
16 - 14
Délka odizolování (hlavní kabel)
7 mm
Utahovací moment
0,5 Nm, Šroubové svorky

Safety

Třída ochrany
1 (s připojením PE)
Limitace proudu
Nadproud = 150 % max. výstupního výkonu, při zkratu, bezpečnost a bezpečnostní prvky
Izolační odpor
500 V AC (rutinní test, výstup)
1,5 kV AC (typový test, vstup)
3 kV AC (rutinní test, vstup/výstup)
1,5 kV AC (rutinní test, vstup)
4 kV AC (typový test, vstup/výstup)
1,5 kV AC (typový test, výstup)
Průměrná doba mezi poruchami (MTBF)
> 500 000 h

Input characteristics

Vstupní napětí AC, 50 Hz – min.
85 V
Vstupní napětí AC, 50 Hz – max.
264 V
Vstupní napětí DC – min.
120 V
Vstupní napětí DC – max.
375 V
Zapínací proud
< 35 A při 230 V AC (omezení náběhového proudu I²t (+25 °C))
< 35 A při 115 V AC (omezení náběhového proudu I²t (+25 °C))
Svodový proud uzemnění IPE – max.
< 1 mA (při 240 V AC)
Přemostění při selhání napájení ze sítě
> 125 ms (při 230 V AC)
> 20 ms (při 115 V AC)
Doba náběhu/nabíhání
< 1000 ms
Krátkodobé přerušení
100% pokles napětí, 1 cyklus (20 ms při 50 Hz), automatický start, charakteristiky vstupu
Frekvence napájení
50/60 Hz, vstup, jmenovitá hodnota
63 Hz, Vstup, max. Rozsah
47 Hz, Vstup, min. Rozsah
Napájecí napětí AC, 50 Hz – min.
85 VAC
Napájecí napětí AC, 50 Hz – max.
264 VAC
Napájecí napětí DC – min.
0 VDC
Napájecí napětí DC – max.
0 VDC

Output characteristics

Zbytkové zvlnění
< 50 mV / < 150 mV
Kapacitní zátěž
Max. 10000 µF Spouštění kapacitní zátěže, Výstupní charakteristiky
Účinnost
> 90 % (230 V AC)
> 90 % (115 V AC)
Výstup
Paralelní přepínání pro redundanci, s O kroužkovou diodou (PSG480R24RM/PSG960R24RM)
Výstupní proud AC, 50 Hz – max.
10 A
Výstupní napětí
24 V
Výstupní napětí DC – min.
24 V
Výstupní napětí DC – max.
28 V
Jmenovitý výstupní výkon
240 W
Tolerance napětí
± 2 %, Jmenovité výstupní napětí

Design verification

Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
0 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
30 W
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.