Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

172927
Kód modelu: DX-EMC-MNT-2N

Eaton DX Mounting adapter, With gland plates, For installing the connection cables on the mains side, Size FS2

General specifications

Product Name
Eaton DX Mounting adapter
Catalog Number
172927
EAN
4015081695157
Product Length/Depth
95 mm
Product Height
40.4 mm
Product Width
93.5 mm
Product Weight
0.02 kg
Compliances
CE
Model Code
DX-EMC-MNT-2N

Technické údaje produktu

Used with
DA1
DC1
Product Category
Accessories
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
Gland plates
Frame size
FS2
Accessory/spare part type
Mounting set
Functions
For installing the connection cables on the mains side

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.