Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

172943
Kód modelu: CROU-00/01-S

Eaton Moeller series xComfort - Communication interfaces & routers. Router

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series xComfort router
Catalog Number
172943
EAN
4015081695317
Product Length/Depth
65 mm
Product Height
18 mm
Product Width
65 mm
Product Weight
0.028 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
CROU-00/01-S

Technické údaje produktu

Application
Router
Bus system operating type
xComfort
Radio frequent
Power supply
Mains
Bus system product type
Accessory
Built-in installation box depth - min
18 mm
Nominal voltage - max
230 V
Number of phases
1
Degree of protection
IP20
Mounting method
Flush mounted (plaster)
Flush mounting
Width in number of modular spacings
3

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.