Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

173029
Kód modelu: M22-KC12SMC10

Eaton Moeller® series M22 Kontaktní prvky s kontrolou upevnění, Šroubové svorky, Upevnění k základně, 2 Z, 2 NC, 24 V 3 A

General specifications

Název výrobku
Příslušenství Eaton Moeller® series M22 Kontaktní prvek
Katalogové číslo
173029
EAN
4015081696208
Délka/hloubka produktu
40.2 mm
Výška výrobku
34 mm
Šířka výrobku
47 mm
Hmotnost výrobku
0.044 kg
Certifikace
CE
IEC/EN 60947-5
UL 508
UL Category Control No.: NISD
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
UL File No.: E340491
CSA
CSA File No.: 012528_C_000
UL
IEC 60947-5-1
Poznámky v katalogu
Kontakty s bezpečnostní funkcí, nucené vypnutí podle ČSN EN 60947-5-1
Kód modelu
M22-KC12SMC10

Features & Functions

Typ elektrického připojení
Šroubové svorky

General information

Stupeň krytí
IP20
Model
Vrchní montáž
Metoda montáže
Upevnění na desku
Provozní moment
0.8 Nm
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
6000 V AC

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Teplota okolí pro skladování – min.
-25 °C
Okolní teplota při skladování – max.
85 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle ČSN EN 60068-2-30

Terminal capacities

Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou)
0,5 - 1,5 mm²
Připojovací průřezy (pevný)
0,75 - 2,5 mm²
Připojovací průřezy (splétaný)
0,5 - 2,5 mm²

Electrical rating

Jmenovité izolační napětí (Ui)
500 V
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 115 V
6 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 500 V
2 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 24 V
3 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 42 V
1.7 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 60 V
1.2 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 110 V
0.6 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Jmenovitý proud (Ie) při DC-13, 500 V
0.1 A

Short-circuit rating

Jmenovitý podmíněný zkratový proud (Iq)
1 kA
Ochrana proti zkratu
PKZM0-10/FAZ-B6/1, Kontakty, Max. ochrana proti přepětí, Bez pojistky
Jmenovitá zkratová ochrana
Max. 10 A gG/gL, Pojistka, Kontakty

Communication

Připojení k SmartWire-DT
Ne
Typ připojení
Upevnění k základně

Actuator

Ovládací síla – max.
15 N
Dráha akčního členu a ovládací síla (DIN EN 60947-5-1)
4.8 mm
Dráha knoflíku
5.7 mm

Contacts

Síla pro nucené otevírání – min.
30 N
Počet kontaktů (přepínací kontakty)
0
Počet kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
2
Počet kontaktů (normálně rozepnuté kontakty)
1

Design verification

Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0.11 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
6 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Růst teploty
Výrobce panelu odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Exportovat specifikaci produktu