Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

173621
Kód modelu: BPZ-MPL-NZM2X-1000-MV

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Mounting plate for multiple mounting NZM2 vertical W=1000mm

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic mounting plate
Catalog Number
173621
EAN
4015081700288
Product Length/Depth
55 mm
Product Height
190 mm
Product Width
900 mm
Product Weight
3 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-MPL-NZM2X-1000-MV

Portfolio

Type
Additional equipment

Technické údaje – mechanické

Surface finishing
Galvanized
Surface protection
Galvanized
Mounting method
Flush mounting
Surface mounting
Floor standing distribution board
Mounting position
Horizontal
Vertical
Material
Steel
Sheet steel
Housing material
Sheet steel
Suitable for width
1000 mm

Další informace

Features
Perforated
Functions
Additional equipment
Suitable for
Multiple mounting
Used with
NZM2

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.