Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

173622
Kód modelu: BPZ-MPL-NZM2X-1200-MV

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Mounting plate for multiple mounting NZM2 vertical W=1200mm

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic mounting plate
Catalog Number
173622
EAN
4015081700295
Product Length/Depth
61 mm
Product Height
185 mm
Product Width
1092 mm
Product Weight
3.5 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-MPL-NZM2X-1200-MV

Delivery program

Type
Additional equipment

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
Galvanized
Surface protection
Galvanized
Mounting method
Flush mounting
Surface mounting
Floor standing distribution board
Mounting position
Vertical
Horizontal
Material
Sheet steel
Steel
Housing material
Sheet steel
Suitable for width
1200 mm

Additional information

Features
Perforated
Functions
Additional equipment
Suitable for
Multiple mounting
Used with
NZM2

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.