Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

173668
Kód modelu: XVTL-SF-20-200

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Kit for partitioned configuration with Profi+ components, 200mm compartment, for H=2000 mm

General specifications

Product Name
Eaton xEffect xVtl partition
Catalog Number
173668
EAN
4015081700752
Product Length/Depth
200 mm
Product Height
2000 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
5 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XVTL-SF-20-200

Delivery program

Model
Connector / partition piece
Color
Gray

Technical Data - Mechanical

Material
Metal
Suitable for enclosure building height
2000 mm

Additional information

RAL-number
7035

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.