Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

174253
Kód modelu: DX-BR100-960

Eaton DX Braking resistance, IP20, 100 Ω, 0.96 kW, For use with: DC1, DA1, DG1, SVX, SPX

General specifications

Product Name
Eaton DX Braking resistor
Catalog Number
174253
EAN
4015081707157
Product Length/Depth
250 mm
Product Height
185 mm
Product Width
300 mm
Product Weight
4.9 kg
Certifications
North America Certification: Single parts approved only
Catalog Notes
Resistor combination (size 1)
Model Code
DX-BR100-960

Technické údaje produktu

Used with
DA1
DC1
DG1
DM1
Accessories
Braking resistances
Product Category
Accessories
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
Connection terminals
Temperature monitoring switch
Accessory/spare part type
Breaking resistance
Braking resistance
100 Ω
Continuous braking rating
0.96 kW
Degree of protection
IP20

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.