Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

174272
Kód modelu: XLST5653

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, closed, for WxD = 650 x 300mm, IP55, grey

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
174272
EAN
4015081707348
Product Length/Depth
182 mm
Product Height
18 mm
Product Width
557 mm
Product Weight
2.3 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST5653

Technické údaje produktu

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
300 mm
Suitable for enclosure building width
650 mm
Material
Steel
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.