Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

174353
Kód modelu: BPZ-ICD-200/15

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Internal cable duct / separation frame HxW=1450x200mm

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
174353
EAN
4015081708154
Product Length/Depth
68 mm
Product Height
1449 mm
Product Width
194.2 mm
Product Weight
12.6 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-ICD-200/15

Delivery program

Type
Additional equipment
Model
Other
Application
Partitioned configuration in surface-mounted service distribution board
Color
Light gray (RAL 7035)
Gray

Technical Data - Mechanical

Mounting method
Surface mounting
Mounting position
Vertical
Material
Metal
Housing material
Sheet steel
Suitable for enclosure building height
1450 mm
Suitable for enclosure building width
200 mm

Additional information

Functions
Additional equipment
RAL-number
7035

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.