Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

177332
Kód modelu: BPZ-FP-NZM4-XDV-600-MH-XVTL

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Front plate NZM4-XDV symmetrical for XVTL, horizontal HxW=600x600mm

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic front plate
Catalog Number
177332
EAN
4015081717927
Product Length/Depth
10.7 mm
Product Height
599 mm
Product Width
520 mm
Product Weight
3.2 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-FP-NZM4-XDV-600-MH-XVTL

Delivery program

Type
Additional equipment
Color
Light gray (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
With powder coating
Powder coating
Mounting method
Floor standing distribution board
Mounting position
Horizontal
Material
Sheet steel
Steel
Number of height units
0
Housing material
Sheet steel
Suitable for enclosure building height
0 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Suitable for width
600 mm

Additional information

Functions
Additional equipment
Used with
NZM4+XDV

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.